Luftstrom-Fußventil, Luftschalter (Teilenummern)

Luftstrom-Fußventil, Luftschalter
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is an easy-to-use 2 port pedal type air valve, wherein the foot stepping switches the operation to ON and releasing switches it to OFF.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MFV-01

Teilenummer
MFV-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

151.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Pedalausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen 2 Positionen, Öffner
Schaltbetrieb Fußschalter Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 8 Breite(mm) 80
Tiefe(mm) 175 Höhe(mm) 58 Zulässige Flüssigkeiten Luft
Fluidtemperatur(°C) 5–60 Betriebsdruck(MPa) 0.6 Spezifikationen Außendurchmesser des Schlauchhaltebunds: 9 mm
Stückzahl(Stück) 1 JAN Code 4989999354294 Bestellcode 227-4540
Masse(g) 625

Sie befinden sich auf der Seite für Luftstrom-Fußventil, Luftschalter, die Teilenummer ist MFV-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFV-01.

Technischer Support