Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNH40CR
Teilenummer
|
---|
TNH40CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Oberflächenbehandlung | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 30 | [Polierte Oberfläche] Polieren | 7 | 4 | 16 | 20 | NA | 4989999280272 | 279-6295 | 21 |
Loading...
Ausführung | Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Bohrbild | Senker | Dicke(mm) | 1.5 |
Bohrungs-Ø(mm) | 3.2 | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg) | 7 | Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm) | 3.0x20 |
Anzahl in einem Paket | 1 Satz |
Sie befinden sich auf der Seite für Flach-Steckscharniere / TKN / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahl / poliert, die Teilenummer ist TNH40CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNH40CR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
D2(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TKN50CL |
TNH40CL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Oberflächenbehandlung | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 32 | [Spiegelfläche] Polierte Spiegelfläche | 7.5 | 6 | 21 | 40 | 20 | 4989999280562 | 279-5949 | 32 | |
10.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 30 | [Polierte Oberfläche] Polieren | 7 | 4 | 16 | 20 | NA | 4989999280265 | 279-6287 | 21 |