Flachscharniere / Kegelsenkungen / Dicke 0.8mm - 1mm / gerollt / Baustahlblech / blank, verchromt (III-wertig)【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55032N

Teilenummer
55032N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Oberflächenbehandlung Dicke
(mm)
D2
(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen Bohrungs-Ø
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

7.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 31.522[Unbehandelt] Aus Stoff0.83.843.3114.021.5NA2.1x104989999096378233-599959

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Bohrbild Senker
Anzahl in jedem Beutel(Stück) 10 Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / Kegelsenkungen / Dicke 0.8mm - 1mm / gerollt / Baustahlblech / blank, verchromt (III-wertig), die Teilenummer ist 55032N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55032N.

Produktvarianten

Teilenummer
55025N
55025UNCR
55032UNCR
55038N
55038UNCR
55051N
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Oberflächenbehandlung Dicke
(mm)
D2
(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen Bohrungs-Ø
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

7.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.521[Unbehandelt] Aus Stoff0.83.843.011315.5NA2.1x104989999096361233-598145

7.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.521[Verchromt] Chromatiert (III-wertig)0.83.843.011315.5NA2.1x104989999096422233-607345

7.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 31.522[Verchromt] Chromatiert (III-wertig)0.83.843.3114.021.5NA2.1x104989999096439233-608159

7.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3826[Unbehandelt] Aus Stoff0.84.043.521627.0NA2.1x104989999096385233-600689

8.11 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3826[Verchromt] Chromatiert (III-wertig)0.84.043.521627.0NA2.1x104989999096446233-609089

8.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5130.5[Unbehandelt] Aus Stoff0.94.544318.537.0NA2.4x134989999096392233-6014150

Technischer Support