Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55064UNCR
Teilenummer
|
---|
55064UNCR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Oberflächenbehandlung | Dicke (mm) | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 63.5 | 33 | [Verchromt] Chromatiert (III-wertig) | 0.9 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 48 | 24 | 2.7x16 | 4989999096460 | 233-6111 | 190 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Bohrbild | Senker |
Anzahl in jedem Beutel(Stück) | 10 | Anzahl in einem Paket | Ein Beutel |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / Kegelsenkungen / Dicke 0.8mm - 1mm / gerollt / Baustahlblech / blank, verchromt (III-wertig), die Teilenummer ist 55064UNCR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55064UNCR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen
Bohrungs-Ø(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
55032N |
55032UNCR |
55038N |
55038UNCR |
55076N |
55076UNCR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Oberflächenbehandlung | Dicke (mm) | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 31.5 | 22 | [Unbehandelt] Aus Stoff | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096378 | 233-5999 | 59 | ||
7.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 31.5 | 22 | [Verchromt] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096439 | 233-6081 | 59 | ||
7.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 38 | 26 | [Unbehandelt] Aus Stoff | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.1x10 | 4989999096385 | 233-6006 | 89 | ||
7.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 38 | 26 | [Verchromt] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.1x10 | 4989999096446 | 233-6090 | 89 | ||
10.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | 41.5 | [Unbehandelt] Aus Stoff | 1 | 5.0 | 6 | 4.5 | 8 | 25.5 | 57.0 | 28.5 | 3.1x20 | 4989999096415 | 233-6031 | 320 | ||
11.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | 41.5 | [Verchromt] Chromatiert (III-wertig) | 1 | 5.0 | 6 | 4.5 | 8 | 25.5 | 57.0 | 28.5 | 3.1x20 | 4989999096477 | 233-6120 | 320 |