Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST55025
Teilenummer
|
---|
ST55025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25.5 | 21 | 3.8 | 4 | 3.0 | 1 | 13 | 15.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096231 | 233-6812 | 45 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Elektropolierte Oberfläche | Zusätzliche Funktionen | NA |
Bohrbild | Senker | Dicke(mm) | 0.8 | Anzahl in jedem Beutel(Stück) | 10 |
Anzahl in einem Paket | Ein Beutel |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / ST550□□ / Kegelsenkungen / Miniaturausführung / Miniaturausführung / gerollt / Edelstahlblech / blank, die Teilenummer ist ST55025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST55025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
D2(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen
Bohrungs-Ø(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ST55032 |
ST55038 |
ST55051 |
ST55064 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 31.5 | 22 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096248 | 233-6821 | 50 | ||
11.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 38 | 26 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.4x10 | 4989999096255 | 233-6839 | 90 | ||
15.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 51 | 30 | 4.4 | 6 | 3.8 | 3 | 18.0 | 37.0 | 18.5 | 2.4x16 | 4989999096262 | 233-6847 | 150 | ||
19.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 64 | 33 | 4.4 | 6 | 3.8 | 6 | 20.6 | 46 | 23 | 2.4x16 | 4989999096279 | 233-6855 | 200 |