Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPCUBT25A
Teilenummer
|
---|
TPCUBT25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Nenn-Ø (A) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Nenn-Ø (B) (mm) | Nenn-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 25 | 37.6 | 49 | 25 | 60 | 1 | 34 | 4989999282542 | 285-9459 | 87 |
Loading...
Ausführung | U-förmige Metallbefestigungen | Werkstoff | Stahl (JIS-SWCH) | Passende Rohrausführung | PC-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chromatiert | E(mm) | 8.3 | d(mm) | W3/8 |
Anzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundstahlbügel für PC Rohr, verchromt, Nennweite A, Schraubendurchmesser W 3 / 8, die Teilenummer ist TPCUBT25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPCUBT25A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Nenn-Ø (A)(mm)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
P(mm)
S(mm)
H(mm)
Nenn-Ø (B)(mm)
Nenn-Ø(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TPCUBT100A |
TPCUBT15A |
TPCUBT20A |
TPCUBT32A |
TPCUBT40A |
TPCUBT50A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Nenn-Ø (A) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Nenn-Ø (B) (mm) | Nenn-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 100 | 118.3 | 129 | 30 | 139 | 4 | 114.3 | 4989999282603 | 285-9513 | 171 | |
4.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 15 | 25.7 | 36 | 25 | 48 | 1/2 | 21.7 | 4989999282528 | 285-9432 | 72 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 20 | 31.2 | 43 | 25 | 52 | 3/4 | 27.2 | 4989999282535 | 285-9441 | 77 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | 32 | 46.3 | 57 | 30 | 69 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282559 | 285-9467 | 96 | |
5.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 ~ unter 60 | 40 | 52.2 | 63 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282566 | 285-9475 | 102 | |
5.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | 50 | 64.1 | 74 | 30 | 88 | 2 | 60.5 | 4989999282573 | 285-9483 | 116 |