Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSGPBT32AS
Teilenummer
|
---|
TSGPBT32AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Nenn-Ø (A) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Nenn-Ø (B) (mm) | Nenn-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | 32 | 42.7 | 56 | 30 | 64 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282825 | 285-9734 | 94 |
Loading...
Ausführung | U-förmige Metallbefestigungen | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Passende Rohrausführung | SGP-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | N/A | E(mm) | 8.3 | d(mm) | W3/8 |
Anzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundstahlbügel für SGP SUS304 Nennweite A Schraubendurchmesser W 3 / 8, die Teilenummer ist TSGPBT32AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSGPBT32AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Nenn-Ø (A)(mm)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
P(mm)
S(mm)
H(mm)
Nenn-Ø (B)(mm)
Nenn-Ø(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TSGPBT15AS |
TSGPBT20AS |
TSGPBT25AS |
TSGPBT40AS |
TSGPBT50AS |
TSGPBT65AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Nenn-Ø (A) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Nenn-Ø (B) (mm) | Nenn-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 15 | 21.7 | 34 | 25 | 46 | 1/2 | 21.7 | 4989999282795 | 285-9700 | 73 | ||
7.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 20 | 27.2 | 40 | 25 | 50 | 3/4 | 27.2 | 4989999282801 | 285-9718 | 78 | |
7.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 25 | 34 | 46 | 25 | 54 | 1 | 34 | 4989999282818 | 285-9726 | 83 | ||
9.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | 40 | 48.6 | 62 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282832 | 285-9742 | 104 | ||
9.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | 50 | 60.5 | 74 | 30 | 85 | 2 | 60.5 | 4989999282849 | 285-9751 | 115 | ||
11.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | 65 | 76.3 | 88 | 30 | 107 | 2 1/2 | 76.3 | 4989999282856 | 285-9769 | 138 |