Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Nenndurchmesser] 0.45 - 2.2 mm | 4.5 - 45.8 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsringe für Wellen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist. Die Sicherungsringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 0.45 - 2.2 mm | 4.5 - 45.8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B320006
Teilenummer
|
---|
B320006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Verkaufseinheit | Passende Welle m (Referenz) (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Oberflächenbehandlung | Menge (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 6 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 6 | 5.7 | Karton/Packung | 0.80 | 5.6 | 0.70 | ACP-Verarbeitung | 90 Stück/Packung | 4989999071085 | 160-9386 | 10,8 (bei 90 Stk.) |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Sicherungsring Ausführung C für Welle | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe / B90 / Stahl, Edelstahl / Wellen, die Teilenummer ist B320006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B320006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Verkaufseinheit
Passende Welle m (Referenz)(mm)
d3(mm)
t(mm)
Oberflächenbehandlung
Menge(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B320005 |
B320008 |
B320009 |
B320010 |
B320011 |
B320012 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Verkaufseinheit | Passende Welle m (Referenz) (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Oberflächenbehandlung | Menge (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 5 | 4.8 | Karton/Packung | 0.70 | 4.7 | 0.60 | ACP-Verarbeitung | 90 Stück/Packung | 4989999071078 | 160-9378 | 7,2 (bei 90 Stk.) | ||
9.41 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 8 | 7.6 | Karton/Packung | 0.90 | 7.4 | 0.80 | ACP-Verarbeitung | 80 Stück/Packung | 4989999071092 | 160-9394 | 16 (bei 80 Stk.) | ||
9.41 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 9 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 9 | 8.6 | Karton/Packung | 1.15 | 8.4 | 1.00 | ACP-Verarbeitung | 60 Stück/Packung | 4989999071108 | 160-9408 | 18 (bei 60 Stk.) | ||
9.41 € | 53 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 10 | 9.6 | Karton/Packung | 1.15 | 9.3 | 1.00 | ACP-Verarbeitung | 53 Stück/Packung | 4989999071115 | 160-9416 | 20,09 (bei 53 Stk.) | ||
9.41 € | 51 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 11 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 11 | 10.5 | Karton/Packung | 1.15 | 10.2 | 1.00 | ACP-Verarbeitung | 51 Stück/Packung | 4989999071122 | 160-9424 | 23,15 (bei 51 Stk.) | ||
9.41 € | 49 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 12 | 11.5 | Karton/Packung | 1.15 | 11.1 | 1.00 | ACP-Verarbeitung | 49 Stück/Packung | 4989999071139 | 160-9432 | 24,7 (bei 49 Stk.) |