Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl【1-55 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Nenndurchmesser] 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsringe für Bohrungen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl. Die Sicherungsringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm.




Herstellerdetails:
Der Sprengring ist mit Laschen (Löcher für Zangen) versehen, so dass er leicht entfernt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B330017

Teilenummer
B330017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Passende Welle m (Referenz)
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Oberflächenbehandlung Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

9.94 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 17[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1717.81.1518.31.00ACP-Verarbeitung40 Stück/Packung4989999071856161-018026,08 (bei 40 Stk.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Sicherungsring Ausführung C für Bohrung Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl, die Teilenummer ist B330017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B330017.

Produktvarianten

Teilenummer
B330011
B330012
B330013
B330018
B330019
B330020
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Passende Welle m (Referenz)
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Oberflächenbehandlung Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1111.41.1511.81.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071795161-012117,77 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1212.51.1513.01.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071801161-013922,28 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1313.61.1514.11.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071818161-014724,2 (bei 55 Stk.)

9.94 €

38 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)18191.1519.51.00ACP-Verarbeitung38 Stück/Packung4989999071863161-019828,88 (bei 38 Stk.)

9.94 €

36 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)19201.1520.51.00ACP-Verarbeitung36 Stück/Packung4989999071870161-020131,5 (bei 36 Stk.)

9.41 €

36 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 20[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)20211.1521.51.00ACP-Verarbeitung36 Stück/Packung4989999071887161-021030,71 (bei 36 Stk.)

Technischer Support