Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl【1-55 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Nenndurchmesser] 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsringe für Bohrungen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl. Die Sicherungsringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm.




Herstellerdetails:
Der Sprengring ist mit Laschen (Löcher für Zangen) versehen, so dass er leicht entfernt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B330021

Teilenummer
B330021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Passende Welle m (Referenz)
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Oberflächenbehandlung Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

9.94 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 21[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)21221.1522.51.00ACP-Verarbeitung30 Stück/Packung4989999071894161-022828,23 (bei 30 Stk.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Sicherungsring Ausführung C für Bohrung Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl, die Teilenummer ist B330021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B330021.

Produktvarianten

Teilenummer
B330011
B330012
B330013
B330022
B330024
B330025
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Passende Welle m (Referenz)
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Oberflächenbehandlung Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1111.41.1511.81.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071795161-012117,77 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1212.51.1513.01.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071801161-013922,28 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1313.61.1514.11.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071818161-014724,2 (bei 55 Stk.)

9.94 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)22231.1523.51.00ACP-Verarbeitung30 Stück/Packung4989999071900161-023629,73 (bei 30 Stk.)

9.41 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2425.21.3525.91.20ACP-Verarbeitung24 Stück/Packung4989999071917161-024431,56 (bei 24 Stk.)

9.41 €

22 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2526.51.3526.91.20ACP-Verarbeitung22 Stück/Packung4989999071924161-026123,25 (bei 22 Stk.)

Technischer Support