Hersteller-Teilenummer: TSN4
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 19.73 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Kompatibler Rohraußendurchm.: 4 mm
Schlüsselflächen: 10 mm
JAN Code: 4989999357677
Bestellcode: 291-9915
Masse: 75 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSN4
Teilenummer
|
---|
TSN4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibler Rohraußendurchm. (mm) | Schlüsselflächen (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.73 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | 10 | 4989999357677 | 291-9915 | 75 |
Loading...
Verbindungsausführung | Dazugehörige Komponenten | Form zugehöriger Bauteile, Ausführung | Mutter | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Zulässige Flüssigkeiten | Luft, Öl, Wasser | Fluidtemperatur(°C) | 0-100 |
Anzahl in einem Paket | 1 Packung (20 Stk.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnelldichtung (Muttern für Verschraubungen) , die Teilenummer ist TSN4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kompatibler Rohraußendurchm.(mm)
Schlüsselflächen(mm)
JAN Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TSN10 |
TSN12 |
TSN6 |
TSN8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatibler Rohraußendurchm. (mm) | Schlüsselflächen (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.42 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 4989999357707 | 291-9893 | 174 | ||
42.00 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | 19 | 4989999357714 | 291-9907 | 218 | ||
22.11 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 6 | 12 | 4989999357684 | 291-9923 | 97 | ||
24.12 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 14 | 4989999357691 | 291-9931 | 117 |