Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B400318
Teilenummer
|
---|
B400318 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser | Gewindeart | Nenngröße Schraube (Zoll) | Maß S (mm) | Maß E (mm) | Maß m2 (mm) | Maß m3 (mm) | Maß A, min. (mm) | Menge/Packung | JAN Code | Bestellnummer | Steigung (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Whitworth-Rohgewinde | [3/8] W3/8×16 Schraubengewinde | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069709 | 160-7863 | - | 104.80 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | NA | Anwendungen, Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Box/Packung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | Festigkeitsklassifizierung | Äquivalent zu A2-70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutmutter (Edelstahl) , die Teilenummer ist B400318.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B400318.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Nenngröße Schraube (Zoll)
Steigung(mm)
Ausführung
Gewindeart
Maß S(mm)
Maß E(mm)
Maß m2(mm)
Maß m3(mm)
Maß A, min.(mm)
Menge/Packung
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B400003 |
B400004 |
B400005 |
B400006 |
B400008 |
B400010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndurchmesser | Gewindeart | Nenngröße Schraube (Zoll) | Maß S (mm) | Maß E (mm) | Maß m2 (mm) | Maß m3 (mm) | Maß A, min. (mm) | Menge/Packung | JAN Code | Bestellnummer | Steigung (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | Metrisches Regelgewinde | - | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 40 | 4989999069617 | 160-7766 | 0.50 | 16.80 | ||
7.80 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Metrisches Regelgewinde | - | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 37 | 4989999069624 | 160-7774 | 0.70 | 35.63 | ||
7.91 € | 34 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | Metrisches Regelgewinde | - | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 4.0 | 6.6 | 34 | 4989999069631 | 160-7782 | 0.80 | 49.30 | ||
8.17 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Metrisches Regelgewinde | - | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 30 | 4989999069648 | 160-7791 | 1.00 | 85.65 | ||
8.33 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Metrisches Regelgewinde | - | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 17 | 4989999069655 | 160-7804 | 1.25 | 106.40 | ||
8.33 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Metrisches Regelgewinde | - | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069662 | 160-7821 | 1.50 | 106.96 |