Konfigurierbar in [Länge] 5 - 75 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Titan / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt) / [Festigkeit] 4.6 - 4.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B010412
Teilenummer
|
---|
B010412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 12 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | [4.6] 4.6 bis 4.8 | Standard | 250 | 4989999050240 | 159-0090 | 361.25 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar, die Teilenummer ist B010412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B010412.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Anwendung
Menge/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B010315 |
B010325 |
B010330 |
B010416 |
B010420 |
B010425 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 15 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.5 | [4.6] 4.6 bis 4.8 | Standard | 300 | 4989999050080 | 158-9989 | 267 | |
9.98 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 25 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.5 | [4.6] 4.6 bis 4.8 | Standard | 220 | 4989999050134 | 159-0014 | 288.2 | ||
9.98 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 30 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.5 | [4.6] 4.6 bis 4.8 | Standard | 180 | 4989999050141 | 159-0022 | 274.14 | ||
9.98 € | 190 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 16 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | [4.6] 4.6 bis 4.8 | Standard | 190 | 4989999050271 | 159-0111 | 331.55 | ||
9.98 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 20 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | [4.6] 4.6 bis 4.8 | Standard | 170 | 4989999050295 | 159-0138 | 347.65 | ||
9.98 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 25 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | [4.6] 4.6 bis 4.8 | Standard | 140 | 4989999050318 | 159-0146 | 338.8 |