Konfigurierbar in [Länge] 4 - 70 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Titan / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt) / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B7020550
Teilenummer
|
---|
B7020550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077513 | 285-5348 | 168.5 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / B02, B06, B70, TB92, die Teilenummer ist B7020550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B7020550.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Anwendung
Menge/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B020845 |
B021045 |
B021050 |
B060204 |
B7020640 |
TB920314 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 21 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 45 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | 4.8 | - | Standard | 21 | 4989999075137 | 159-2050 | 379.05 | ||
13.15 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 8 | 4989999075267 | 212-7857 | 216 | ||
13.15 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 7 | 4989999075274 | 212-7865 | 210 | ||
16.30 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 4 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 0.4 | - | A2-50 | Standard | 140 | 4989999052381 | 212-7971 | 15.96 | |
12.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 1 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077667 | 285-5496 | 207.7 | ||
13.92 € | 16 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 14 | Titan | k. A. | 0.5 | - | - | Abriebbeständigkeit / unmagnetisch / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Standard | 16 | 4989999092493 | 255-6375 | 6.5 |