Konfigurierbar in [Länge] 4 - 70 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Titan / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt) / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B7020460
Teilenummer
|
---|
B7020460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 60 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077360 | 285-5194 | 130.1 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / B02, B06, B70, TB92, die Teilenummer ist B7020460.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B7020460.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Anwendung
Menge/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B021045 |
B021050 |
B060204 |
B7020465 |
B7020470 |
B7020540 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 8 | 4989999075267 | 212-7857 | 216 | ||
13.15 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 7 | 4989999075274 | 212-7865 | 210 | ||
16.30 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 4 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 0.4 | - | A2-50 | Standard | 140 | 4989999052381 | 212-7971 | 15.96 | |
9.98 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 65 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 23 | 4989999077377 | 285-5208 | 133.4 | ||
9.98 € | 21 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 70 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 21 | 4989999077384 | 285-5216 | 133.4 | ||
10.22 € | 31 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | 4.8 | - | Standard | 31 | 4989999077490 | 285-5321 | 171.6 |