Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / B02, B06, B70, TB92【7-400 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / B02, B06, B70, TB92
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 70 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Titan / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt) / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TRUSCO NAKAYAMA doch einmal genauer an. Die verfügbaren Materialien sind Stahl (4.8) und Edelstahl (A2-50). Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 4 - 70 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt). Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B7020550

Teilenummer
B7020550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Anwendung Menge/Packung
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht

12.32 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 550[Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH)Chromatiert (III-wertig)0.84.8-Standard254989999077513285-5348168.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Beschichtung wählbar / B02, B06, B70, TB92, die Teilenummer ist B7020550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B7020550.

Produktvarianten

Teilenummer
B020845
B021045
B021050
B060204
B7020640
TB920314
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Anwendung Menge/Packung
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht

12.06 €

21 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 845[Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH)Glänzend chromatierte Beschichtung1.254.8-Standard214989999075137159-2050379.05

13.15 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH)Glänzend chromatierte Beschichtung1.54.8-Standard84989999075267212-7857216

13.15 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH)Glänzend chromatierte Beschichtung1.54.8-Standard74989999075274212-7865210

16.30 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

24[Edelstahl] Edelstahlk. A.0.4-A2-50Standard1404989999052381212-797115.96

12.32 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 640[Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH)Chromatiert (III-wertig)14.8-Standard254989999077667285-5496207.7

13.92 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

314Titank. A.0.5--Abriebbeständigkeit / unmagnetisch / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Standard164989999092493255-63756.5

Technischer Support