Zylinderschrauben / B0890635 / Stahl / A2-50 / Innensechskant【4 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / B0890635 / Stahl / A2-50 / Innensechskant
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Länge] 35 (mm) / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von TRUSCO NAKAYAMA. Sie sind erhältlich in der Größe 35 (mm). Es gibt die Antriebsform Innensechskant. Die Zylinderschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B0890635

Teilenummer
B0890635
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.15 €

3.86 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Gewindedurchmesser(mm) 6 [L] Länge(mm) 35 Werkstoff Edelstahl
Kopfform Flacher Kopf Antriebsart Innensechskant [P] Steigung(mm) 1
Festigkeitsklasse (rostfreier Stahl) A2-50 Verkaufseinheit Box/Packung Menge 4
JAN Code 4989999289152 Bestellnummer 285-8916 Gewicht/Packung(g) 68.5

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / B0890635 / Stahl / A2-50 / Innensechskant, die Teilenummer ist B0890635.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B0890635.

Technischer Support