Konfigurierbar in [Länge] 8 - 70 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl, Titan / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Glänzend Verchromt / [Festigkeit] hochfest
[Typ B722] / Dreiwertige Chromatierung für geringere Umwelteinflüsse / [Typ B22] / Sechskantschraube mit kleinerem Durchmesser für allgemeine Zwecke / [Typ B23] / Aus korrosionsbeständigem Edelstahl (EN 1.4301 Equiv.) / [Typ TB93] / Aus Titan mit folgenden Eigenschaften: leicht und zäh, rostfrei, unbedenklich, nicht magnetisch, ausgezeichnete chemische Beständigkeit / Für allgemeine Anwendungen, bei denen Festigkeit, Hitzebeständigkeit und Abriebfestigkeit erforderlich sind / Für die Montage von Präzisionsgeräten, bei denen keine Verformung auftreten darf
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B22-1420 |
B220408 |
B220425 |
B220510 |
B220525 |
B220612 |
B220620 |
B221070 |
B230410 |
B230416 |
B230425 |
B230430 |
B230440 |
B230545 |
B230550 |
B230612 |
B230820 |
TB930510 |
TB930520 |
TB930620 |
TB930830 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Gewindeart | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 20 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 2 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 9 | 4989999311945 | 477-8677 | 439.65 | ||
10.51 € | 135 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 8 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 0.7 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 135 | 4989999061116 | 159-8392 | 201.42 | ||
10.51 € | 110 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 25 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 0.7 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 110 | 4989999061185 | 159-8457 | 330.33 | ||
10.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 10 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 0.8 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 100 | 4989999061253 | 159-8520 | 268 | ||
10.51 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 25 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 0.8 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 90 | 4989999061321 | 159-8571 | 429.12 | ||
10.51 € | 85 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 12 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 1 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 85 | 4989999061406 | 159-8651 | 402.05 | ||
10.51 € | 85 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 20 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 1 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 85 | 4989999061451 | 159-8694 | 526.49 | ||
10.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatiert | 1.5 | 4.8 | - | Metrisches Regelgewinde | Standard | 10 | 4989999061888 | 159-9101 | 473 | ||
12.15 € | 65 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 10 | Edelstahl | NA | 0.7 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 65 | 4989999062519 | 160-0257 | 107.25 | ||
12.15 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 16 | Edelstahl | NA | 0.7 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 60 | 4989999062540 | 160-0281 | 127.2 | ||
9.42 € | 55 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 25 | Edelstahl | NA | 0.7 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 55 | 4989999062571 | 160-0435 | 165 | ||
12.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 30 | Edelstahl | NA | 0.7 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 50 | 4989999062588 | 160-0443 | 175 | ||
12.15 € | 35 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 40 | Edelstahl | NA | 0.7 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 35 | 4989999062601 | 160-0460 | 157.15 | ||
12.15 € | 27 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 45 | Edelstahl | NA | 0.8 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 27 | 4989999062748 | 160-0621 | 211.95 | ||
12.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 50 | Edelstahl | NA | 0.8 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 25 | 4989999062755 | 160-0630 | 215.25 | ||
12.15 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 12 | Edelstahl | NA | 1 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 40 | 4989999062779 | 160-0656 | 189.2 | ||
12.15 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 20 | Edelstahl | NA | 1.25 | - | A2-50 | Metrisches Regelgewinde | Standard | 17 | 4989999062984 | 160-0851 | 222.36 | ||
14.35 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 10 | Titan | NA | 0.8 | - | - | - | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Abriebbeständigkeit | 7 | 4989999092882 | 255-5425 | 10.4 | ||
14.35 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 20 | Titan | NA | 0.8 | - | - | - | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Abriebbeständigkeit | 6 | 4989999092912 | 255-5484 | 13.05 | ||
15.59 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 20 | Titan | NA | 1 | - | - | - | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Abriebbeständigkeit | 6 | 4989999092998 | 255-5646 | 20.45 | |
11.71 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 30 | Titan | NA | 1.25 | - | - | - | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Abriebbeständigkeit | 2 | 4989999099096 | 255-5590 | 17.2 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | NA | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|---|---|---|---|---|
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Gewindeart
Anwendung
Menge/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften