Weicher Schlauch mit PU-Gewebe (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUB6.5100

Teilenummer
SUB6.5100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

330.16 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Luft Nutzung Schneidservice NA Nenn-Innen-Ø d 6.5
Aussen - D(mm) 10 Eigenschaften Standard / Druckwiderstand / Kältebeständigkeit / Flexibilität Schlauchmaterial Polyurethankunststoff
Metallbefestigungen NA Farbe Orange Länge(m) 100
Zulässiger Krümmungsradius(mm) 40 Bestelleinheit(Rolle) 1 JAN Code 4989999339086
Bestellnummer 228-0132 Masse(kg) 5.5 Temperatur des Strömungsmediums(°C) -20 ~ 60 (kein Frost)
Betriebsdruck(MPa) 1.4

Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Schlauch mit PU-Gewebe, die Teilenummer ist SUB6.5100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUB6.5100.

Technischer Support