Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THPS-12
Spezifikationen | Mit Flachband | Passender Schlauch/Innen-Ø(mm) | 12 | Passender Schlauch/Außen-Ø(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Federlänge (im Ruhezustand)(mm) | 250 | Empfohlener Federabstand(mm) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Bestelleinheit(Stück) | 1 | JAN Code | 4989999430738 | Bestellnummer | 495-9850 |
Masse(kg) | 0.08 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchschutzfeder für gewebeummantelten Schlauch, die Teilenummer ist THPS-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THPS-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften