Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TUB8
Nennmaß des Gewindes (M) | 8 | Gewindelänge (mm) | 50 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard | Gewindesteigung(mm) | 1.25 |
Nutzlast(kN) | 0.78 | Zubehör | Ovale Platte, zwei runde Unterlegscheiben und zwei Sechskantmuttern | Anzahl in einem Paket | 1 |
JAN Code | 4989999297249 | Bestellnummer | 328-8323 | Gewicht(g) | 94 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundstahlbügel, die Teilenummer ist TUB8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUB8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften