Hersteller-Teilenummer: TK43L2C
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 6.19 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Plattendicke: 3.2 mm
Material: Stahl
Oberflächenbehandlung: Verchromte
JAN-Code: 4989999282023
Bestellnummer: 283-1619
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TK43L2C
Teilenummer
|
---|
TK43L2C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke (mm) | Material | Oberflächenbehandlung | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | Stahl | Verchromte | 4989999282023 | 283-1619 | 116 |
Loading...
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile | Bohrungsdurchmesser(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 43 | Anzahl Bohrungen | 3 | Länge L1(mm) | 88 |
Länge L2(mm) | 52 | Durchmesser Langloch(mm) | 8,5 x 35 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallverbinder, 43 mm, L-Form, die Teilenummer ist TK43L2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK43L2C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Plattendicke(mm)
Material
Oberflächenbehandlung
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TK43L2S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattendicke (mm) | Material | Oberflächenbehandlung | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999281880 | 283-1775 | 129 |