Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B112-0306 |
B112-0308 |
B112-0310 |
B112-0316 |
B112-0408 |
B112-0410 |
B112-0416 |
B112-0420 |
B112-0510 |
B112-0516 |
B112-0520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | Menge/Packung (Stk.) | Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug | Außendurchmesser Kopf d | Kopfdicke k | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380439 | 765-1295 | 18.2 | ||
10.74 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380446 | 765-1309 | 19.2 | ||
10.74 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380453 | 765-1317 | 20.7 | ||
10.75 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | 14 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380460 | 765-1325 | 22.5 | ||
10.85 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 17 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380477 | 765-1333 | 33.1 | ||
10.86 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | 17 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380484 | 765-1341 | 35.7 | ||
10.88 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | 14 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380491 | 765-1350 | 37.2 | ||
9.84 € 5.41 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 20 | 0.7 | 13 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380507 | 765-1368 | 39.1 | ||
10.91 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 13 | W5 | 9.47 | 3.37 | 4989999380514 | 765-1376 | 40.6 | ||
10.92 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 16 | 0.8 | 11 | W5 | 9.47 | 3.37 | 4989999380521 | 765-1384 | 43.0 | ||
10.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 10 | W5 | 9.47 | 3.37 | 4989999380538 | 765-1392 | 45.0 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Edelstahl (A2) | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Tri-Wing | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Schraubmodell | Vollgewinde | Anzahl in einem Paket | 1 Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Menge/Packung(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug
Außendurchmesser Kopf d
Kopfdicke k
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften