Konfigurierbar in [Länge] 4 - 45 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl, Titan / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert, Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9 - 12.9, A2-70 / [Antriebsform] Innensechskant
[Typ B30] / Hohe Festigkeit durch den Einsatz von SCM Equiv. / [Typ B73] / Dreiwertig chromatiert für geringere Umwelteinflüsse / [Typ B62] / Mit kleinerem Durchmesser, universell einsetzbare Innensechskantschraube / [Typ B44] / Aus korrosionsbeständigem Edelstahl (EN 1.4301 Equiv.) / [Typ TB97] / Aus Titan mit folgenden Eigenschaften: leicht und zäh, rostfrei, unbedenklich, nicht magnetisch, ausgezeichnete chemische Beständigkeit / Für allgemeine Anwendungen, bei denen Festigkeit, Hitzebeständigkeit und Abriebfestigkeit erforderlich sind / Für die Montage von Präzisionsgeräten, bei denen keine Verformung auftreten darf
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B30-1445 |
B300318 |
B300320 |
B300322 |
B300404 |
B300415 |
B300420 |
B300514 |
B300516 |
B300518 |
B300520 |
B300622 |
B301016 |
B301235 |
B440318 |
B440410 |
B440520 |
B7300415 |
TB970408 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anwendung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € 5.18 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 45 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 2 | 12.9 | - | Standard | 4 | 4989999311631 | 477-8367 | 305.12 | ||
12.84 € 5.26 € | 55 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 18 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.5 | 12.9 | - | Standard | 55 | 4989999064506 | 213-0700 | 70.4 | ||
9.43 € 5.09 € | 54 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 20 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.5 | 12.9 | - | Standard | 54 | 4989999064513 | 160-2438 | 77.06 | ||
12.84 € 5.14 € | 45 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 22 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.5 | 12.9 | - | Standard | 45 | 4989999064520 | 160-2446 | 62.1 | ||
12.84 € | 45 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 4 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.7 | 12.9 | - | Standard | 45 | 4989999064599 | 213-0751 | 60.71 | ||
12.84 € 5.26 € | 65 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 15 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.7 | 12.9 | - | Standard | 65 | 4989999064667 | 160-2519 | 142.87 | ||
12.84 € 5.26 € | 61 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 20 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.7 | 12.9 | - | Standard | 61 | 4989999064698 | 160-2543 | 164.27 | ||
12.84 € 5.26 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 14 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.8 | 12.9 | - | Standard | 70 | 4989999064872 | 213-0858 | 251.3 | ||
13.43 € 6.72 € | 65 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 16 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.8 | 12.9 | - | Standard | 65 | 4989999064896 | 160-2667 | 248.95 | |
12.84 € 5.26 € | 65 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 18 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.8 | 12.9 | - | Standard | 65 | 4989999064902 | 160-2675 | 266.5 | ||
11.54 € 5.77 € | 61 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 20 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 0.8 | 12.9 | - | Standard | 61 | 4989999064919 | 160-2683 | 270.96 | |
13.43 € | 62 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 22 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 1 | 12.9 | - | Standard | 62 | 4989999065138 | 213-0947 | 415.4 | |
12.84 € 5.26 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 1.5 | 12.9 | - | Standard | 25 | 4989999065466 | 160-3183 | 477 | ||
13.43 € 6.58 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 35 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Brüniert | 1.75 | 12.9 | - | Standard | 13 | 4989999065688 | 160-3701 | 558.22 | |
12.15 € 4.74 € | 45 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 18 | Edelstahl | NA | 0.5 | - | A2-70 | Standard | 45 | 4989999063448 | 212-9175 | 57.6 | ||
14.17 € 6.23 € | 52 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 10 | Edelstahl | NA | 0.7 | - | A2-70 | Standard | 52 | 4989999063509 | 160-1474 | 93.55 | |
9.31 € 4.75 € | 34 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 20 | Edelstahl | NA | 0.8 | - | A2-70 | Standard | 34 | 4989999063691 | 160-1644 | 151.03 | ||
12.84 € 5.26 € | 35 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 15 | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | 10.9 | - | Standard | 35 | 4989999296013 | 300-4350 | 76.92 | ||
14.35 € 6.03 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 8 | Titan | NA | 0.7 | - | - | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Abriebbeständigkeit | 5 | 4989999099300 | 255-6782 | 4.3 |
Loading...
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Box/Packung | Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Anwendung
Menge/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften