Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / SJ【35-56 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / SJ

Konfigurierbar in [Länge] 41 - 57 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von TRUSCO NAKAYAMA. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 41 - 57 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: UniChrome-Beschichtung. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ41
SJ48
SJ57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

8.17 €

56 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.54156 (1 Packung)4989999075380174-8548132,76 (1 Packung)

8.09 €

45 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.54845 (1 Packung)4989999075397174-8556121,95 (1 Packung)

8.22 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.85735 (1 Packung)4989999075403174-8564137,80 (1 Packung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Aluminiumberuhigter Stahl (JIS-SWCH18A) Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support