Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
COS10
Teilenummer
|
---|
COS10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [M10] M10×1,50 | 10 | Rechte Schraube | 18 | 13 | 28 | 48 | 62 | 2 | 4989999318203 | 280-7416 | 55 |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Außengewinde | Kugelmaterial | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt | Auskleidungsmaterial | Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::150 | Schmierung | Wartungsfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / COS, COSL / Linksgewinde, Rechtsgewinde, die Teilenummer ist COS10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer COS10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussschraube M
Ausführung
Wellen-Ø d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Gesamtbreite(mm)
Mittenabstand(mm)
Gesamthöhe(mm)
Menge/Anzahl pro Karton
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
COS12 |
COS14 |
COS16 |
COS18 |
COS20 |
COS22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [M12] M12×1,75 | 12 | Rechte Schraube | 24 | 13 | 32 | 54 | 70 | 1 | 4989999318210 | 280-7424 | 85 | ||
21.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M14] M14×2,00 | 14 | Rechte Schraube | 31 | 16 | 36 | 60 | 78 | 1 | 4989999318227 | 280-7432 | 140 | |
27.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [M16] M16×2,00 | 16 | Rechte Schraube | 39 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999318234 | 280-7441 | 210 | ||
34.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M18] M18×1,50 | 18 | Rechte Schraube | 47.5 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999318241 | 280-7459 | 280 | |
39.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M20] M20×1,50 | 20 | Rechte Schraube | 57 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999318258 | 280-7467 | 380 | |
45.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M22] M22×1,50 | 22 | Rechte Schraube | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318265 | 280-7475 | 480 |