Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CHS8
Teilenummer
|
---|
CHS8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [M8] M8 x 1,25 | 8 | Rechte Schraube | 12.9 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999347999 | 277-4691 | 47 |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Innengewinde | Kugelmaterial | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt | Auskleidungsmaterial | Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::150 | Schmierung | Wartungsfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / CHS, CHSL / Linksgewinde, die Teilenummer ist CHS8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHS8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussschraube M
Ausführung
Wellen-Ø d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Gesamtbreite(mm)
Mittenabstand(mm)
Gesamthöhe(mm)
Menge/Anzahl pro Karton
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CHS16 |
CHS18 |
CHS20 |
CHSL10 |
CHSL12 |
CHSL14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M16] M16×2,00 | 16 | Rechte Schraube | 39 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999318036 | 277-4739 | 220 | ||
34.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M18] M18×1,50 | 18 | Rechte Schraube | 47.5 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999318043 | 277-4747 | 320 | ||
39.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M20] M20×1,50 | 20 | Rechte Schraube | 57 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999318050 | 277-4755 | 420 | ||
29.77 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M10] M10×1,50 | 10 | Linke Schraube | 18 | 13 | 28 | 43 | 57 | 2 | 4989999318104 | 280-7246 | 77 | |
17.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M12] M12×1,75 | 12 | Linke Schraube | 24 | 13 | 32 | 50 | 66 | 1 | 4989999318111 | 280-7254 | 100 | ||
21.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | [M14] M14×2,00 | 14 | Linke Schraube | 31 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999318128 | 280-7262 | 160 |