Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CHSL22
Teilenummer
|
---|
CHSL22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M22] M22×1,50 | 22 | Linke Schraube | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318166 | 280-7301 | 540 |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Innengewinde | Kugelmaterial | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt | Auskleidungsmaterial | Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::150 | Schmierung | Wartungsfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / CHS, CHSL / Linksgewinde, die Teilenummer ist CHSL22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHSL22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussschraube M
Ausführung
Wellen-Ø d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Gesamtbreite(mm)
Mittenabstand(mm)
Gesamthöhe(mm)
Menge/Anzahl pro Karton
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CHS16 |
CHS18 |
CHS20 |
CHSL5 |
CHSL6 |
CHSL8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M16] M16×2,00 | 16 | Rechte Schraube | 39 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999318036 | 277-4739 | 220 | ||
34.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M18] M18×1,50 | 18 | Rechte Schraube | 47.5 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999318043 | 277-4747 | 320 | ||
39.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M20] M20×1,50 | 20 | Rechte Schraube | 57 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999318050 | 277-4755 | 420 | ||
24.57 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M5] M5×0,80 | 5 | Linke Schraube | 6 | 13 | 18 | 27 | 36 | 2 | 4989999318074 | 280-7211 | 16 | |
24.93 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M6] M6×1,00 | 6 | Linke Schraube | 7.65 | 13 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4989999318081 | 280-7220 | 22 | |
27.93 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [M8] M8 x 1,25 | 8 | Linke Schraube | 12.9 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999318098 | 280-7238 | 47 |