Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
POS16
Teilenummer
|
---|
POS16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M16] M16×2,00 | 16 | Rechte Schraube | 21.6 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999347838 | 280-7742 | 210 |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Außengewinde | Kugelmaterial | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt | Auskleidungsmaterial | Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -50::230 | Schmierung | Schmierung |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / POS, POSL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung, die Teilenummer ist POS16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POS16.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussschraube M
Ausführung
Wellen-Ø d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Gesamtbreite(mm)
Mittenabstand(mm)
Gesamthöhe(mm)
Menge/Anzahl pro Karton
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
POS10 |
POS12 |
POS14 |
POS18 |
POS20 |
POS22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.58 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [M10] M10×1,50 | 10 | Rechte Schraube | 10 | 13 | 28 | 48 | 62 | 2 | 4989999347807 | 280-7718 | 55 | ||
17.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M12] M12×1,75 | 12 | Rechte Schraube | 13.4 | 13 | 32 | 54 | 70 | 1 | 4989999347814 | 280-7726 | 85 | ||
19.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | [M14] M14×2,00 | 14 | Rechte Schraube | 17 | 16 | 36 | 60 | 78 | 1 | 4989999347821 | 280-7734 | 140 | |||
28.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M18] M18×1,50 | 18 | Rechte Schraube | 26 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999347845 | 280-7751 | 280 | ||
34.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M20] M20×1,50 | 20 | Rechte Schraube | 31.4 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999347852 | 280-7769 | 380 | ||
41.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M22] M22×1,50 | 22 | Rechte Schraube | 38 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999347869 | 280-7777 | 480 |