Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PHSL8
Teilenummer
|
---|
PHSL8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M8] M8 x 1,25 | 8 | Linke Schraube | 7.2 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999347692 | 277-4801 | 47 |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Innengewinde | Kugelmaterial | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt | Auskleidungsmaterial | Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -50::230 | Schmierung | Schmierung |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / PHS, PHSL / Linksgewinde, die Teilenummer ist PHSL8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHSL8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussschraube M
Ausführung
Wellen-Ø d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Gesamtbreite(mm)
Mittenabstand(mm)
Gesamthöhe(mm)
Menge/Anzahl pro Karton
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PHS10 |
PHS12 |
PHS14 |
PHS16 |
PHS18 |
PHS20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [M10] M10×1,50 | 10 | Rechte Schraube | 10 | 13 | 28 | 43 | 57 | 2 | 4989999347609 | 280-7611 | 77 | ||
17.44 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | [M12] M12×1,75 | 12 | Rechte Schraube | 13.4 | 13 | 32 | 50 | 66 | 1 | 4989999347616 | 280-7629 | 100 | ||
20.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M14] M14×2,00 | 14 | Rechte Schraube | 17 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999347623 | 280-7637 | 160 | ||
23.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | [M16] M16×2,00 | 16 | Rechte Schraube | 21.6 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999347630 | 280-7645 | 220 | |||
26.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | [M18] M18×1,50 | 18 | Rechte Schraube | 26 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999347647 | 280-7653 | 320 | |||
32.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [M20] M20×1,50 | 20 | Rechte Schraube | 31.4 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999347654 | 280-7661 | 420 |