Trommelrolle gerillter Kautschuk

Trommelrolle gerillter Kautschuk
  • Mengenrabatt
[Features]
Can be cut freely.
[Applications]
· For damage prevention and safety measures around glass, acrylic, metal, and other surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGV3-50W-T

Teilenummer
KGV3-50W-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Sicherheitsschutz Farbe Schwarz Werkstoff EPDM
Größe (Breite)(mm) 6.0 Größe (Länge)(m) 50 Größe (Dicke)(mm) 12
Schlitzbreite(mm) 3 JAN Code 4535395038384 Bestellnummer 397-6866
Masse(kg) 3.2

Sie befinden sich auf der Seite für Trommelrolle gerillter Kautschuk, die Teilenummer ist KGV3-50W-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGV3-50W-T.

Technischer Support