Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-45EL-10S-15A |
B-45EL-10S-20A |
B-45EL-10S-25A |
B-45EL-10S-32A |
B-45EL-10S-40A |
B-45EL-10S-50A |
B-45EL-10S-65A |
B-45EL-10S-80A |
B-45EL-10S-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø D (mm) | H (mm) | T (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 21.7 | 15.8 | 2.1 | 4549123015738 | 444-5295 | 0.03 | ||
7.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 27.2 | 15.8 | 2.1 | 4549123015745 | 444-5309 | 0.039 | ||
7.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 34 | 15.8 | 2.8 | 4549123015752 | 444-5317 | 0.064 | ||
10.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 42.7 | 19.7 | 2.8 | 4549123015769 | 444-5325 | 0.103 | ||
12.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 48.6 | 23.7 | 2.8 | 4549123015776 | 444-5333 | 0.142 | ||
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 60.5 | 31.6 | 2.8 | 4549123015783 | 444-5341 | 0.239 | ||
22.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 76.3 | 39.5 | 3 | 4549123015790 | 444-5350 | 0.406 | ||
30.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 89.1 | 47.3 | 3 | 4549123015806 | 444-5368 | 0.571 | ||
38.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 114.3 | 63.1 | 3 | 4549123015813 | 444-5287 | 0.985 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | Winkelstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (W) Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø D(mm)
H(mm)
T(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften