Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UN-3B
Teilenummer
|
---|
UN-3B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Werkstoff | Passende Rohrausführung | Zulässige Flüssigkeit | Verbindungsausführung | Anschlussform | Befestigung, Ausführung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø B 1 | Werkstoff des passenden Rohrs | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Nenngröße B (zugehörige Teile) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | Klassifizierung | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 3/8 | Kupfer | 9.52 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057877 | 761-5850 | 48 |
Loading...
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bördelanschluss, die Teilenummer ist UN-3B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UN-3B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführungen von zugehörigen Bauteilen
Nenngröße B (zugehörige Teile)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Ausführung
Ausführung
Werkstoff
Passende Rohrausführung
Zulässige Flüssigkeit
Verbindungsausführung
Anschlussform
Befestigung, Ausführung
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø B 1
Werkstoff des passenden Rohrs
Passender Rohr-AD 1(mm)
Oberflächenbehandlung
Klassifizierung
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FN-5B |
FN-6B |
FUN-2B |
UN-4B |
UN-5B |
UN-6B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Werkstoff | Passende Rohrausführung | Zulässige Flüssigkeit | Verbindungsausführung | Anschlussform | Befestigung, Ausführung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø B 1 | Werkstoff des passenden Rohrs | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Nenngröße B (zugehörige Teile) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | Klassifizierung | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutter | 5/8 | 15.88 | - | 4518301057365 | 761-3342 | 90 | ||
12.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutter | 3/4 | 19.05 | - | 4518301057396 | 761-3351 | 150 | ||
8.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 1/4 | Kupfer | 6.35 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung · mit Mutter | 4518301057426 | 761-3423 | 60 | ||
31.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 1/2 | Kupfer | 12.70 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057884 | 761-5868 | 74 | ||
9.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 5/8 | Kupfer | 15.88 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057891 | 761-5876 | 108 | ||
16.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 3/4 | Kupfer | 19.05 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057907 | 761-5884 | 190 |