Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Maß A(mm) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
Maß B(mm) | 116 | Maß C(mm) | 127 | Maß D(mm) | 67 |
Werkstoff | PVC + ABS (Gitter) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | Masse(g) | 300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften