Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEN-100-I
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Farbe | Elfenbeinfarben |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 56 | Maß B(mm) | 112 | Maß C(mm) | 76 |
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4518301014986 |
Bestellnummer | 761-5175 | Masse(g) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Endabdeckung SEN, die Teilenummer ist SEN-100-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEN-100-I.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften