Hersteller-Teilenummer: LDKF-70-B
Marke: INABADENKI
Preis: 12.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Farbe: Braun
Maß A: 74.5 mm
Maß B: 62 mm
Maß C: 60.5 mm
JAN Code: 4518301040558
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LDKF-70-B
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Maß D(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT LD", flaches 45°-Winkelstück, die Teilenummer ist LDKF-70-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDKF-70-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LDKF-70-I |
LDKF-90-I |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 74.5 | 62 | 60.5 | 4518301040534 | 761-4195 | 90 | ||
11.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 94 | 73 | 69.5 | 4518301042095 | 761-4209 | 140 |