Materialien für Klimaanlagen, " Serie SLIMDUCT LD", Sattel für flexible Winkelstücke (LDFS-70)

Materialien für Klimaanlagen, " Serie SLIMDUCT LD", Sattel für flexible Winkelstücke LDFS-70
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: LDFS-70

Marke: INABADENKI

Preis: 4.05

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Maß A: 69 mm

Maß B: 59 mm

JAN Code: 4518301043641

Bestellnummer: 761-4063

Masse: 30 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LDFS-70

Teilenummer
LDFS-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

4.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 69594518301043641761-406330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Sattel Maß C(mm) 1
Maß D(mm) 18 Maß E(mm) 4.2 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, " Serie SLIMDUCT LD", Sattel für flexible Winkelstücke, die Teilenummer ist LDFS-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDFS-70.

Produktvarianten

Teilenummer
LDFS-90
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

4.87 €

1 6 Arbeitstage 88694518301043672761-407135

Technischer Support