Materialien für Klimaanlagen, " Serie SLIMDUCT LD", Endabdeckung (LDEN-70-B)

Materialien für Klimaanlagen, " Serie SLIMDUCT LD", Endabdeckung LDEN-70-B

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: LDEN-70-B

Marke: INABADENKI

Preis: 4.89

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Farbe: Braun

Maß A: 74.5 mm

Maß B: 62 mm

Maß C: 53 mm

Maß D: 30 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LDEN-70-B

Teilenummer
LDEN-70-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß D
(mm)
Maß E
(mm)
JAN Code Bestellnummer

4.89 €

1 6 Arbeitstage Braun74.5625330604518301040473761-3989

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Maß F(mm) 15
Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk. Masse(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, " Serie SLIMDUCT LD", Endabdeckung, die Teilenummer ist LDEN-70-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDEN-70-B.

Produktvarianten

Teilenummer
LDEN-70-I
LDEN-90-I
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß D
(mm)
Maß E
(mm)
JAN Code Bestellnummer

4.45 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben74.5625330604518301040459761-3997

8.14 €

1 7 Arbeitstage Elfenbeinfarben94737457504518301041456761-4004

Technischer Support