Spezialmutter-Stahlhalter (M6)

Spezialmutter-Stahlhalter (M6)
  • Mengenrabatt
Dies ist eine Art von Halterung, die in die Rahmennut passt. Das äußere Erscheinungsbild ist schön, weil die Verbindungen im Inneren des Aluminiumprofils hergestellt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YHB-06

Teilenummer
YHB-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der passenden Spalte Nut einer Reihe Höhe(mm) 30.0 Breite(mm) 10.2
Tiefe(mm) 30 Schraubengröße M6 Stückzahl(Stück) 1
JAN Code 4562138860391 Bestellnummer 204-8248 Masse(g) 16.0

Sie befinden sich auf der Seite für Spezialmutter-Stahlhalter (M6) , die Teilenummer ist YHB-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YHB-06.

Technischer Support