Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSMWL20X13
Teilenummer
|
---|
TSMWL20X13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 18 | 1/2B | 20 x 13 | 47 | 33 | 30 | 34 | 4997983103322 | 446-5130 | 65 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rp | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 | Norm | Norm JIS K6743 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für TS, Wasserhahn-Winkelstück, Metall, die Teilenummer ist TSMWL20X13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSMWL20X13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TSMWL13 |
TSMWL16 |
TSMWL20 |
TSMWL25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | - | 1/2B | 13 | 38 | 29 | 30 | 34 | 4997983103278 | 446-5105 | 46 | ||
8.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | - | 1/2B | 16 | 43 | 32 | 30 | 35 | 4997983103292 | 446-5113 | 60 | ||
12.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | - | 3/4B | 20 | 51 | 36 | 37 | 42 | 4997983103308 | 446-5121 | 87 | ||
18.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | - | 1B | 25 | 59 | 40 | 46 | 52 | 4997983103315 | 446-5148 | 139 |