Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TST50X40
Teilenummer
|
---|
TST50X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 48 | 50 x 40 | 90 | 88 | 27 | 33 | 4997983102554 | 446-5644 | 336 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | T-Stück | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Norm | Norm JIS K6743 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fitting-T-Stücke mit Reduzierung, TS, die Teilenummer ist TST50X40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TST50X40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TST16X13 |
TST20X13 |
TST20X16 |
TST25X13 |
TST25X16 |
TST25X20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 16 x 13 | 41 | 38 | 11 | 12 | 4997983102356 | 446-5440 | 44 | ||
2.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 18 | 20 x 13 | 46 | 40 | 11 | 14 | 4997983102363 | 446-5466 | 54 | ||
2.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 20 x 16 | 48 | 45 | 13 | 15 | 4997983102370 | 446-5474 | 63 | ||
3.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 18 | 25 x 13 | 51 | 43 | 11 | 17 | 4997983102387 | 446-5491 | 80 | ||
3.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 22 | 25 x 16 | 53 | 48 | 13 | 18 | 4997983102394 | 446-5504 | 88 | ||
3.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 26 | 25 x 20 | 55 | 53 | 15 | 18 | 4997983102400 | 446-5512 | 98 |