Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HIT20
Teilenummer
|
---|
HIT20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 20 | 33 | 50 | 50 | 15 | 15 | 4997983103889 | 446-4052 | 75 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | T-Stück | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Norm | Norm JIS K6743 | Schlagfestigkeit (Charpy) | min. 17,7 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für HI, Fitting-T-Stücke, die Teilenummer ist HIT20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HIT20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
D(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HIT13 |
HIT16 |
HIT25 |
HIT30 |
HIT40 |
HIT50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 13 | 24 | 36 | 36 | 10 | 10 | 4997983103865 | 446-4028 | 35 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 16 | - | 43 | 43 | 13 | 13 | 4997983103872 | 446-4036 | 54 | |
4.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 25 | 40 | 58 | 58 | 18 | 18 | 4997983103896 | 446-4087 | 121 | |
6.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 30 | - | 65 | 65 | 21 | 21 | 4997983103902 | 446-4125 | 165 | ||
11.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 40 | 57 | 82 | 82 | 27 | 27 | 4997983103919 | 446-4176 | 267 | ||
17.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 70 | 96 | 96 | 33 | 33 | 4997983103926 | 446-4206 | 425 |