Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HIT40X25
Teilenummer
|
---|
HIT40X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 32 | 40 x 25 | 73 | 67 | 18 | 27 | 4997983104114 | 446-4184 | 187 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | T-Stück | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Norm | Norm JIS K6743 | Schlagfestigkeit (Charpy) | min. 17,7 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fitting-T-Stücke mit Reduzierung, HI, die Teilenummer ist HIT40X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HIT40X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HIT25X13 |
HIT25X16 |
HIT25X20 |
HIT40X30 |
HIT50X25 |
HIT50X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 18 | 25 x 13 | 51 | 43 | 11 | 17 | 4997983104015 | 446-4095 | 89 | ||
5.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 22 | 25 x 16 | 53 | 48 | 13 | 18 | 4997983104022 | 446-4109 | 99 | ||
5.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 26 | 25 x 20 | 55 | 53 | 15 | 18 | 4997983104039 | 446-4117 | 107 | ||
12.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 38 | 40 x 30 | 76 | 71 | 21 | 27 | 4997983104121 | 446-4192 | 196 | ||
18.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 32 | 50 x 25 | 81 | 73 | 18 | 33 | 4997983104169 | 446-4214 | 259 | ||
11.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 38 | 50 x 30 | 84 | 77 | 21 | 33 | 4997983104176 | 446-4222 | 278 |