Fitting-Winkelstück, HI

Fitting-Winkelstück, HI
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIL13
HIL16
HIL20
HIL25
HIL30
HIL40
HIL50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.20 €

1 6 Arbeitstage 1813-2436104997983103704446-356124

1.48 €

1 6 Arbeitstage 2216--43134997983103711446-357939

2.04 €

1 6 Arbeitstage 2620503350154997983103728446-358754

3.16 €

1 6 Arbeitstage 3225584058184997983103735446-359584

4.17 €

1 6 Arbeitstage 3830--65214997983103742446-3609117

7.22 €

1 6 Arbeitstage 4840825782274997983103759446-3617188

11.38 €

1 6 Arbeitstage 6050967096334997983103766446-3625312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support