Hitzebeständige Fitting-Buchse, HT

Hitzebeständige Fitting-Buchse, HT
  • Mengenrabatt
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTS13
HTS16
HTS20
HTS25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

3.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 181349264997983104992446-452428

4.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 221659294997983105005446-453240

7.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 262071344997983105012446-455960

10.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 322582414997983105029446-458393

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.2 Oberflächenbehandlung NA Max. Druck (Details) 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C)
Norm Norm JIS K6777 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support