Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTT16X13 |
HTT20X13 |
HTT20X16 |
HTT25X13 |
HTT25X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 16 x 13 | 29 | 26 | 39 | 36 | 4997983105340 | 446-4648 | 70 | |
9.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 18 | 20 x 13 | 34 | 26 | 45 | 38 | 4997983105357 | 446-4664 | 90 | ||
9.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 20 x 16 | 34 | 29 | 47 | 43 | 4997983105364 | 446-4672 | 100 | ||
12.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 18 | 25 x 13 | 41 | 26 | 49 | 41 | 4997983105371 | 446-4699 | 123 | ||
13.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 26 | 25 x 20 | 41 | 34 | 54 | 52 | 4997983105395 | 446-4711 | 156 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | T-Stück | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.2 | Oberflächenbehandlung | NA | Max. Druck (Details) | 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C) |
Norm | Norm JIS K6777 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften