Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PS-2BC
Max. Belastbarkeit | 3 kg (30 N) | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Mehrachsentische | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5–30 |
Vorschubknopf Position | Holoaxiale Seite | Klemme | NA | Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal |
Detailausführung | 2-Achse | Weg pro Griffdrehung(mm) | Y-Achse 4,2, Z-Achse | Arbeitsweg(mm) | ±17 |
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Tisch, Beschichtungen | Satinschwarz eloxiertes Aluminium | Lastwiderstand(N) | 14.7 |
Tischgröße (Länge) L(mm) | 50 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 30 | Geradheit eines Tisches(μm) | 30 |
Tischparallelität(μm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stelltisch mit Halterungsbefestigung (Halterungsspannblock) , die Teilenummer ist PS-2BC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS-2BC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften