Fünfsterngriffe mit Außengewinde / M【10 Stk. pro Packung】

Fünfsterngriffe mit Außengewinde / M
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Nylon 66 / [Griffbereich] 16.5 - 23.2 mm / [Durchmesser Griff] 35.2 - 53 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form / [Farbe] Orange



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von KONOE eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Nylon 66. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 16.5 bis 23.2 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 35.2 bis 53 mm auf. Sie sind unbeschichtet. Zur Auswahl steht die Farbe Orange. Die Fünfsterngriffe sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10
M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)
Durchmesser der Verschlusskappe
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

17.08 €

6.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4523.221.84997265310035101-6008130

24.08 €

9.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5322.324.84997265310042101-6016160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Rundbohrung Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Pentagon Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper Nylon 66 Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Kappenwerkstoff Nylon 66 Kappenfarbe Orange Wärmebeständigkeit(°C) 75

Technischer Support