Mr. Slip-Proof Sockel【2 Stk. pro Packung】

Mr. Slip-Proof Sockel
[Features]
· Slip-proof sheet for simple cane or umbrella stand.
· Cane or umbrella stands in hospitals or toilet rooms can be firmly kept in place.
· Seal type only needs to be pasted on.

[Applications]
· Cane or umbrella stand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OT-839-104-0

Teilenummer
OT-839-104-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.88 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of safety and protection goods Rutschfest Farbe Blau Dicke(mm) 2
Breite(mm) 195 Länge(mm) 297 Stückzahl Ein Beutel
JAN Code 4904771103358 Bestellnummer 470-3138 Masse(g) 37

Sie befinden sich auf der Seite für Mr. Slip-Proof Sockel, die Teilenummer ist OT-839-104-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OT-839-104-0.

Technischer Support