Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSH-14-13V |
DSH-14-16V |
DSH-14-20V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passendes Rohr | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Passendes VP-Rohr: 13 A | 50 | 38 | 18.40 | 24 | 4518301052025 | 761-2931 | 18 | |
1.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Passendes VP-Rohr: 16 A | 54 | 42 | 22.40 | 28 | 4518301052056 | 761-2940 | 21 | ||
1.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Passendes VP-Rohr: 20 A | 59 | 47 | 26.45 | 33 | 4518301052087 | 761-2958 | 28 |
Loading...
Klassifizierung | Für Ablaufleitungen | Art | Anschlussstück | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passendes Rohr
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften